(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิอเนกประสงค์, เซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบแพลทินัมค่าความต้านทานแบบมีปลอกหุ้ม แบบเทอร์มินอลบล็อค ซีรีส์ RN2
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ RN2 Series แบบเทอร์มินอลบล็อค มักใช้ในกระบวนการผลิต ระบบโรงงาน และ งานระบบท่อ
[คุณสมบัติ]
● ปลอกหุ้ม, เส้นผ่านศูนย์กลางท่อป้องกัน (mm.): 3.2, 4.8, และ 6.4
● ความยาวท่อป้องกัน (mm.): 150, และ 300
● ช่วงอุณหภูมิ (°C) : -200 to 500
● ขนาดสกรูสำหรับยึด: G3/8
● วัสดุ :
เทอร์มินอล - อลูมิเนียมหล่อ
ปลอกหุ้ม - SUS316
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานได้หลากหลาย เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรม ในระบบท่อ และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
RN2-3.2-15 |
RN2-3.2-30 |
RN2-4.8-15 |
RN2-4.8-30 |
RN2-6.4-15 |
RN2-6.4-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เปลือก OD / ท่อป้องกัน OD (Ø) | ความยาว เปลือก / ความยาว ท่อป้องกัน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,405.53 | NHS TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3.2 | 150 | ||
฿ 5,767.35 | NHS TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3.2 | 300 | ||
฿ 5,948.28 ฿ 3,772.99 | NHS TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4.8 | 150 | ||
฿ 5,767.35 | NHS TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4.8 | 300 | ||
฿ 5,767.35 | NHS TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 6.4 | 150 | ||
฿ 5,767.35 | NHS TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 6.4 | 300 |
กำลังโหลด …
วัตถุการวัด | อุณหภูมิ | ชนิด | ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิ | วัสดุเปลือกวัสดุท่อป้องกัน | SUS316 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของอุปกรณ์และ องค์ประกอบ | Pt100Ω | โครงสร้าง ตัวต้านทาน การวัดอุณหภูมิ | เปลือก | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -200:: 500 | จำนวนอุปกรณ์ | 1 | เปลือก ป้องกัน รูปทรง สายยาง | แบบตรง |
เทอร์มินอล และกล่อง เทอร์มินอล | เทอร์มินอล | ชนิด ขดลวด สายนำไฟฟ้า , ชนิดชดเชย ขดลวด สายนำไฟฟ้า , ชนิดของ เทอร์โมคัปเปิล คับ เปิล แบบหุ้ม | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง