(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ติดตั้งไว้ด้านหน้าอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันอุปกรณ์จากตะกรันและสิ่งปนเปื้อน
รหัสสินค้า |
---|
SVY2-20 |
SVY2-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) | ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,955.29 | ODS VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 2,500.09 | ODS VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) |
กำลังโหลด …
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / น้ำมัน | รูปทรง | Y-Shaped | ความดัน ขนาดเกลียว | 300 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SCS13A | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.1 | ด้านอุปทานของ วาล์ว / ด้านแลกเปลี่ยนการ อุปกรณ์ควบคุม | ไม่สามารถใช้งานได้ | จำนวนหน่วยขาย | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง