(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมผสมกับของไหล และหยุดปัญหา เช่น การเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ให้เกิดขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
OF-75SA |
OF-75SC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ถ้วย | ชุดกรอง | รายละเอียดของของไหลที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 873.25 | ODS VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 8 วัน | PC | กระดาษกรอง 40µ | น้ำมันก๊าด JIS1 | ||
฿ 1,105.68 | ODS VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | อะลูมิเนียม | SUS#100 | น้ำมันหนัก [JIS หมายเลข 1-น้ำมันก๊าด (น้ำมันก๊าดสีขาว)] |
กำลังโหลด …
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำมัน | รูปทรง | รูปตัว U | วัสดุ | ZDC2 |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) | 1 / 4B (8 A) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ) | 1 / 4B (8 A) | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.1 | ด้านอุปทานของ วาล์ว / ด้านแลกเปลี่ยนการ อุปกรณ์ควบคุม | ไม่สามารถใช้งานได้ |
จำนวนหน่วยขาย | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง