(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ป้องกันสิ่งปนเปื้อนไม่ให้เข้าสู่ ของไหล และป้องกันปัญหาต่าง ๆ เช่น การเผาไหม้ที่บกพร่อง
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำมัน | รูปทรง | รูปตัว U | วัสดุ | ZDC2 |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) | 1/2B(15A) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ) | 1/2B(15A) | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.1 | ถ้วย | PC |
ชุดกรอง | กระดาษกรอง 40µ | รายละเอียดของของไหลที่เกี่ยวข้อง | น้ำมันก๊าด JIS1 | ด้านอุปทานของ วาล์ว / ด้านแลกเปลี่ยนการ อุปกรณ์ควบคุม | ไม่สามารถใช้งานได้ |
จำนวนหน่วยขาย | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OF-75LVA ในชุด ชนิด OF-75LV, ตัวกรองน้ำมัน, Rc1/2×Rc1/2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง