1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
OF-100SVC, ตัวกรองน้ำมัน, Rc1/2×Rc1/2

ODS VALVE STRAINER

OF-100SVC, ตัวกรองน้ำมัน, Rc1/2×Rc1/2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,098.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ป้องกันสิ่งแปลกปลอมจากการผสมกับของไหลและหยุดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์และปัญหาอื่น ๆ

รหัสสินค้า
OF-100SVC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,098.97

ODS VALVE STRAINER 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำมัน รูปทรง รูปตัว U วัสดุ ZDC2
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) 1/2B(15A) ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ) 1/2B(15A) แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.1 ชุดกรอง กระดาษกรอง 40µ
รายละเอียดของของไหลที่เกี่ยวข้อง น้ำมันก๊าด JIS1 ด้านอุปทานของ วาล์ว / ด้านแลกเปลี่ยนการ อุปกรณ์ควบคุม ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวนหน่วยขาย 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OF-100SVC ในชุด OF-100SVC, ตัวกรองน้ำมัน, Rc1/2×Rc1/2