(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล
[คุณสมบัติ]
· อัตราการไหลออกที่เพิ่มขึ้น ทำให้ระยะเวลาการจ่ายเชื้อเพลิงสั้นลงสำหรับอุปกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่
· มีแผ่นป้องกันน้ำรั่วเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลออกซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาจากการผสมกับเชื้อเพลิงได้
· กรุณาใช้บุชชิ่งเพื่อแปลงขนาดเกลียว
· คุณสมบัติวาล์วสามารถเชื่อมต่อกับท่อทองแดงขนาด ⌀8 มม. ได้โดยการติดตั้งบอลอิสระ M8-1308
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำมัน | รูปทรง | รูปตัว U | วัสดุ | ZDC2 |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | R | ด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) | 1B (25 A) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ) | 1B (25 A) | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.1 | ชุดกรอง | SUS#100 |
รายละเอียดของของไหลที่เกี่ยวข้อง | น้ำมันหนัก [JIS หมายเลข 1-น้ำมันก๊าด (น้ำมันก๊าดสีขาว)] | ด้านอุปทานของ วาล์ว / ด้านแลกเปลี่ยนการ อุปกรณ์ควบคุม | ไม่สามารถใช้งานได้ | จำนวนหน่วยขาย | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OF-100LK ในชุด ตัวกรองน้ำมัน OF-100LK, R1 / Rc1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง