(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยมคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ คงที่มาจากการ การหล่อ ขี้ผึ้งที่หายไป
[คุณสมบัติ]
· สเตนเลส ทั้งหมดเพื่อ ความทนทานต่อการกัดกร่อน เหนือกว่า
·คุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ คงที่มาจากการ การหล่อ ขี้ผึ้งที่หายไป
·ใช้งานได้หลากหลาย:ตัวเสื้อ การบำบัดน้ำระบบประปาและท่อระบายน้ำอุตสาหกรรมอาหารเครื่องจักร อุตสาหกรรม เคมีอุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม มลพิษและโรงงานผลิต สารกึ่งตัวนำ
รหัสสินค้า |
---|
SBFS-T08 |
SBFS-T10 |
SBFS-T20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) | ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 657.20 | ODS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 689.86 | ODS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 889.48 | ODS VALVE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | SCS14A | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บอลวาล์ว | รูลดขนาด | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู Rc |
มือจับ รูปทรง | ที่ มือจับ ปีก | วิธีการใช้งาน | คู่มือ | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 5.6 |
ด้านอุปทานของ วาล์ว / ด้านแลกเปลี่ยนการ อุปกรณ์ควบคุม | ยอมรับได้ | จำนวนหน่วยขาย | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง