(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยมและให้คุณภาพคงที่เนื่องจากการ การหล่อ ขี้ผึ้งที่หายไป ใช้ได้กับการใช้งานที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม: เนื่องจากทำจาก สเตน สเตนเลส ออ ส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก กจึง ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
·คุณภาพคงที่: มั่นใจได้ในคุณภาพคงที่ผ่านการ การหล่อ ขี้ผึ้งที่หายไป
·ด้วยการ การใช้งาน หลากหลายรวมถึง ตัวเสื้อ การแปรรูปน้ำการประปาและการระบายน้ำทิ้งการแปรรูปอาหารเครื่องจักรใน โรงงาน เคมีอุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม มลพิษและ อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ
รหัสสินค้า |
---|
SBFS2-T08 |
SBFS2-T10 |
SBFS2-T20 |
SBFS2-T25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) | ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 486.68 | ODS VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 505.42 | ODS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 747.91 | ODS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 898.48 | ODS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | SCS13A | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 800 ประเภท | ประเภท บอลวาล์ว | รูลดขนาด | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู Rc |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู Rc | มือจับ รูปทรง | ที่ มือจับ ปีก | ที่นั่งบอล | PTFE พิเศษ |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ | ด้านอุปทานของ วาล์ว / ด้านแลกเปลี่ยนการ อุปกรณ์ควบคุม | ยอมรับได้ | จำนวนหน่วยขาย | 1 |
แรงดันใช้งานสูงสุด, น้ำ, น้ำมัน, แก๊ส / (ไอน้ำ)(MPa) | 5.6 (1.0) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง