(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยมคุณภาพคงที่มาจากการ การหล่อ ขี้ผึ้งที่หายไปใช้งานได้หลากหลาย:ตัวเสื้อ การบำบัดน้ำระบบประปาและท่อระบายน้ำอุตสาหกรรมอาหารเครื่องจักร อุตสาหกรรม เคมีอุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม มลพิษและโรงงานผลิต สารกึ่งตัวนำ
รหัสสินค้า |
---|
SBFF2-20 |
SBFF2-25 |
SBFF2-32 |
SBFF2-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) | ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | ODS VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 1,683.99 | ODS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 2,254.00 | ODS VALVE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 3,162.48 | ODS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | SCS13A | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 1,000 ประเภท | ประเภท บอลวาล์ว | รู เต็ม | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู Rc |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู Rc | มือจับ รูปทรง | มือจับก้านโยก | ที่นั่งบอล | PTFE พิเศษ |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ | ด้านอุปทานของ วาล์ว / ด้านแลกเปลี่ยนการ อุปกรณ์ควบคุม | ยอมรับได้ | จำนวนหน่วยขาย | 1 |
แรงดันใช้งานสูงสุด, น้ำ, น้ำมัน, แก๊ส / (ไอน้ำ)(MPa) | 7.0 (1.0) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง