(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ของไหลที่ใช้ได้: เหมาะสำหรับท่อน้ำเย็น น้ำมัน และท่ออากาศ
รูปทรง | มุม | วัสดุ | C3771BE | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | R สกรู | ด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) | 1 / 4B (8 A) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
มือจับ รูปทรง | มือจับ ทองเหลือง | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.0 |
ส่วนติดตั้ง สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) | 8 | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 20 | ด้านอุปทานของ วาล์ว / ด้านแลกเปลี่ยนการ อุปกรณ์ควบคุม | ไม่สามารถใช้งานได้ |
จำนวนหน่วยขาย | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OMV-550-3 ในชุด วาล์วมุมฉากขนาดเล็ก เกลียว R × แบบตรง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง