1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MR ชนิด (มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก) บอลวาล์ว MR1 R สกรู R สกรู

ODS VALVE

MR ชนิด (มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก) บอลวาล์ว MR1 R สกรู R สกรู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 433.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บังคับของเหลว:เหมาะสำหรับท่อน้ำเย็น / ป้องกันการแข็งตัว / น้ำมัน / อากาศ

รหัสสินค้า
MR1-08
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 433.16

ODS VALVE 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ C3771BE ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
ประเภท บอลวาล์ว รู เต็ม ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ R สกรู ด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) 1 / 4B (8 A)
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ R สกรู ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ) 1 / 4B (8 A) มือจับ รูปทรง มือจับก้านโยก
วิธีการใช้งาน คู่มือ แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.0 ด้านอุปทานของ วาล์ว / ด้านแลกเปลี่ยนการ อุปกรณ์ควบคุม ยอมรับได้
จำนวนหน่วยขาย 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MR1-08 ในชุด MR ชนิด (มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก) บอลวาล์ว MR1 R สกรู R สกรู