(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อประหยัดพื้นที่สามารถปรับ ตำแหน่ง มือจับ และทิศทางการเปิดปิดได้อย่างอิสระตามความต้องการของท่อ
รหัสสินค้า |
---|
M2-06 |
M2-08 |
M2-0608 |
M2-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท บอลวาล์ว | ด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) | ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 502.84 | ODS VALVE | 1 ชิ้น | 6 วัน | รู เต็ม | 1 / 8B (6 A) | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 502.84 | ODS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | รู มาตรฐาน | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 100.00 | ODS VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | รู เต็ม | 1 / 8B (6 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 537.68 | ODS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | รู มาตรฐาน | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | C3771BE | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | R สกรู | มือจับ รูปทรง | มือจับก้านโยก |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.0 | ด้านอุปทานของ วาล์ว / ด้านแลกเปลี่ยนการ อุปกรณ์ควบคุม | ยอมรับได้ |
จำนวนหน่วยขาย | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง