(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้งานได้ง่ายขึ้นด้วยการใช้ มือจับ ยาวท่อประหยัดพื้นที่สามารถปรับ ตำแหน่ง มือจับ และทิศทางการเปิดปิดได้ตามความต้องการท่อของลูกค้า
[คุณสมบัติ]
· ด้ามจับ ยาวกว่า ตัวจับชิ้นงาน มาตรฐาน (สีเขียว) 15 มม. และ มือจับ ได้ง่ายดังนั้นการเปิดและปิดจึงทำได้ง่าย
·มาตรฐาน (สีเขียว) มือจับ (เมื่อส่ง)
·พื้นที่ท่อลดลงประมาณ 1/2 ของประเภททั่วไปเนื่องจากการรวม บอลวาล์ว และ ข้อต่อฟิตติ้ง ประหยัดพื้นที่
·สามารถปรับ ตำแหน่ง มือจับ และทิศทางการเปิดและปิดได้อย่างอิสระตามความต้องการท่อของลูกค้า
·อ้างถึงขั้นตอนการเปลี่ยน ตำแหน่ง มือจับ ต่อไปนี้สำหรับการเปลี่ยน ตำแหน่ง มือจับ
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | C3771BE | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บอลวาล์ว | รู เต็ม | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู Rc | ด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) | 1 / 8B (6 A) |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู Rc | ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ) | 1 / 8B (6 A) | มือจับ รูปทรง | มือจับ ยาว |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.0 | ด้านอุปทานของ วาล์ว / ด้านแลกเปลี่ยนการ อุปกรณ์ควบคุม | ยอมรับได้ |
จำนวนหน่วยขาย | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M1-06MLR ในชุด รู ฟรี M1, R type, สกรู rc x rc สกรู
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง