1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค SD3500,SD3600

ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค SD3500,SD3600
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

รูปร่าง SD (รูปร่างมาตรฐานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูรับแสงกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางรูรับแสงที่แตกต่างกัน) เป็นบล็อกพลัมเมอร์สำหรับงานหนักโดยเฉพาะที่มีตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกลมอัตโนมัติขนาดใหญ่เป็นอุปกรณ์ภายในรู สลักเกลียว สำหรับการติดตั้งถูก คลองเลื่อย ในสี่ตำแหน่งประเภทที่ รองรับการใช้งาน ซีล Labyrinth เหมาะสำหรับการหมุนด้วยความเร็วสูงเนื่องจากการ กระบวนการซีล

รหัสสินค้า
SD3560G
SD3656G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(Ø)

฿ 100.00

TOH PLUMMER BLOCKS SD3500_SD36 1 ชิ้น ขอราคา 300

฿ 100.00

TOH PLUMMER BLOCKS SD3500_SD36 1 ชิ้น ขอราคา 280

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทหน่วย ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กหล่อเทา (FC 200) รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น รู ทรงกระบอก
ประเภท ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค ตัดเป็นสอง เส้นผ่าศูนย์กลาง ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค ชนิด แบบหล่อ เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน ความสูงของการติดตั้ง h(มิลลิเมตร) 280
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภท ด้านที่ยึดอยู่กับที่ กว้าง(มิลลิเมตร) 550
ความยาว b(มิลลิเมตร) 330 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 920