1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนตุ๊กตา SV500

ตลับลูกปืนตุ๊กตา SV500
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

รูปทรง SV (รูปทรงมาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่างกัน) มีตลับลูกปืนตุ๊กตาบอดี้หลักในตัว และเป็นชนิดที่มีความแม่นยำสูงกว่ารุ่นสองชิ้น สามารถติดตั้งตลับลูกปืนทรงกระบอกด้านในได้ โดยใช้นัทและแหวนรอง

รหัสสินค้า
SV512
SV524
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(Ø)
ความสูงของการติดตั้ง h
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว b
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 100.00

TOH PLUMMER BLOCKS SV500 1 ชิ้น ขอราคา 558015570255

฿ 100.00

TOH PLUMMER BLOCKS SV500 1 ชิ้น ขอราคา 110140280120410

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทหน่วย ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กหล่อเทา (FC 200) รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น รู ทรงกระบอก
ประเภท ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค ตัดเป็นสอง เส้นผ่าศูนย์กลาง ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค ชนิด รูปทรง มาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิว ไม่