1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค SD3000, SD3100

ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค SD3000, SD3100
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 134,783.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

รูปทรง SD (รูปทรงมาตรฐาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของช่องกว้าง เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องแตกต่างกัน) เป็นตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อคสำหรับโหลดหนักโดยเฉพาะ พร้อมตลับลูกปืนเม็ดโค้งอัตโนมัติขนาดใหญ่เป็นอุปกรณ์ภายใน มีรูโบลท์สำหรับติดตั้งอยู่ 4 ตำแหน่ง ชนิดที่สามารถรองรับการใช้ซีล Labyrinth เหมาะสำหรับการหมุนด้วยความเร็วสูง เนื่องจากมีกระบวนการซีล

รหัสสินค้า
SD3048
SD3048G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท

฿ 134,783.00

TOH PLUMMER BLOCKS SD3000_SD31 1 ชิ้น ขอราคา ด้านฟรี

฿ 134,783.00

TOH PLUMMER BLOCKS SD3000_SD31 1 ชิ้น ขอราคา ด้านที่ยึดอยู่กับที่

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทหน่วย ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(Ø) 220 วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กหล่อเทา (FC 200)
รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น รู ทรงกระบอก ประเภท ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค ตัดเป็นสอง เส้นผ่าศูนย์กลาง ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค ชนิด รูปทรง มาตรฐาน
ความสูงในการติดตั้ง h(มิลลิเมตร) 210 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ กว้าง(มิลลิเมตร) 420
ความยาว b(มิลลิเมตร) 270 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 740