1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค SN500

ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค SN500
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ชนิด SN (ชนิดมาตรฐาน) อยู่ในรูปแบบมาตรฐานที่กำหนดโดย JIS, ISO, DIN และเป็นชนิดที่ใช้กันแพร่หลายที่สุด ทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ

รหัสสินค้า
SN506
SN508
SN510SALE
SN511
SN516
SN532
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(Ø)
ความสูงในการติดตั้ง h
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว b
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 100.00

TOH PLUMMER BLOCKS SN500 1 ชิ้น ขอราคา 25509052185

฿ 100.00

TOH PLUMMER BLOCKS SN500 1 ชิ้น ขอราคา 356011060205

฿ 3,517.73

฿ 2,028.32

PLUMMER BLOCKS SN500 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 456011560205

฿ 100.00

TOH PLUMMER BLOCKS SN500 1 ชิ้น ขอราคา 507013070255

฿ 7,984.00

TOH PLUMMER BLOCKS SN500 1 ชิ้น ขอราคา 709517590315

฿ 37,133.34

TOH PLUMMER BLOCKS SN500 1 ชิ้น ขอราคา 140170345160550

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทหน่วย ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กหล่อเทา (FC 200) รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น รู ทรงกระบอก
ประเภท ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค ตัดเป็นสอง เส้นผ่าศูนย์กลาง ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค ชนิด รูปทรง มาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิว ไม่