(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วหรี่ เล็กที่สุดของเราใช้งานง่ายประหยัดและช่วยให้สามารถปรับ อัตราการไหล[ฟังก์ชั่น การติดตั้งแผง]และ [ กลไก ล็อค ] รวมกันเป็นหน่วยเดียว
รหัสสินค้า |
---|
CM-6011 |
CM-6022 |
CM-6033 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรู ยึดด้านหลัก (ด้านจ่าย) มิติ ขนาดเกลียว A | ขนาดเกลียว กำหนด D ของ สกรูตัวหนอน ที่ด้านที่สอง (ด้านควบคุม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,625.81 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1 / 8B (6 A) | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 1,625.81 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 1,711.35 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | C3771BE | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัก (ด้านอุปทาน) ประเภท A | Rc (PT) | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ D ในด้านรอง (ด้านควบคุม) | R (PT) | มือจับ รูปทรง | ที่ มือจับ โลหะ แบบกลม |
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 80 | ความดัน ใช้งาน | 0.98 MPa หรือน้อยกว่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง