1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซิคโคโลทองเหลือง (ชุบโครเมี่ยม) รุ่น CF Flare สำหรับท่อทองแดง

ซิคโคโลทองเหลือง (ชุบโครเมี่ยม) รุ่น CF Flare สำหรับท่อทองแดง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 418.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วาล์วหรี่ เล็กที่สุดที่ใช้งานง่ายสะดวกและสามารถปรับเปลี่ยน อัตราการไหล ละเอียดอ่อนและสูงได้
·สามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ ใช้งานทั้งหมดได้ทันทีด้วยการรวม วาล์วหรี่ และ ข้อต่อฟิตติ้ง และยังมีรูปแบบที่หลากหลาย
·ด้านนอกของ ตัวเครื่อง และ เข็ม ชุบ โครเมี่ยม เพื่อเพิ่มความโปร่งป้องกันความเสียหายและการทำงานที่ราบรื่น
·ความสวยงามที่ใช้งานได้ดีเยี่ยม (deslanpat) - สีและ การออกแบบ เป็นเอกลักษณ์ช่วยเพิ่มฟังก์ชันการทำงานและความสวยงามของอุปกรณ์

รหัสสินค้า
CF-3106
CF-3202
CF-3206
CF-3208
CF-3303
CF-3308
CF-3310
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสกรู ยึดด้านหลัก (ด้านจ่าย) มิติ ขนาดเกลียว A ท่อเหล็ก ใช้งานได้ OD D ในด้านทุติยภูมิ (ด้านควบคุม)
(Ø)

฿ 418.10

ASO VALVE 1 ชิ้น 6 วัน 1 / 8B (6 A)6

฿ 418.10

ASO VALVE 1 ชิ้น 6 วัน 1 / 4B (8 A)6.35

฿ 418.10

ASO VALVE 1 ชิ้น 6 วัน 1 / 4B (8 A)6

฿ 418.10

ASO VALVE 1 ชิ้น 6 วัน 1 / 4B (8 A)8

฿ 445.31

ASO VALVE 1 ชิ้น 6 วัน 3 / 8B (10 A)9.53

฿ 431.41

ASO VALVE 1 ชิ้น 6 วัน 3 / 8B (10 A)8

฿ 445.31

ASO VALVE 1 ชิ้น 6 วัน 3 / 8B (10 A)10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง มุม วัสดุ C3771BE ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัก (ด้านอุปทาน) ประเภท A R (PT) ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ D ในด้านรอง (ด้านควบคุม) Flare type สำหรับ ท่อทองแดง มือจับ รูปทรง มือจับ รูปทรง แบบกลม
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 80 ความดัน ใช้งาน 0.98 MPa หรือน้อยกว่า