(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วาล์วหรี่ขนาดเล็กที่ใช้งานง่าย ประหยัด และสามารถปรับอัตราการไหลต้นน้ำได้อย่างละเอียด
· เชื่อถือได้ด้วยประวัติที่พิสูจน์แล้ว มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องในหลากหลายประเภทงาน ผู้จำหน่ายที่มีมาอย่างยาวนาน เราจึงแนะนำได้ด้วยความมั่นใจ
รหัสสินค้า |
---|
CH-1106 |
CH-1107 |
CH-1208 |
CH-1209 |
CH-1309 |
CH-1310 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สกรู ยึดด้านหลัก (ด้านจ่าย) มิติ ขนาดเกลียว A | รูปก้น OD D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 420.32 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 / 8B (6 A) | 6 | ||
฿ 420.32 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 / 8B (6 A) | 7 | ||
฿ 414.00 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 / 4B (8 A) | 8 | ||
฿ 420.32 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 / 4B (8 A) | 9 | ||
฿ 433.63 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 / 8B (10 A) | 9 | ||
฿ 433.63 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 / 8B (10 A) | 10.5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | C3771BE | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัก (ด้านอุปทาน) ประเภท A | R (PT) | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ D ในด้านรอง (ด้านควบคุม) | สายยาง หัวฉีด แบบรวม | มือจับ รูปทรง | มือจับ รูปทรง แบบกลม |
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 80 | ความดัน ใช้งาน | 0.98 MPa หรือน้อยกว่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง