(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วหรี่ที่มีขนาดเล็กที่สุดของเรา ใช้งานง่าย ประหยัด และสามารถปรับอัตราการไหลได้อย่างแม่นยำ
รหัสสินค้า |
---|
CW-1011 |
CW-1022 |
CW-1033 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สกรู ยึดด้านหลัก (ด้านจ่าย) มิติ ขนาดเกลียว A | ขนาดเกลียว กำหนด D ของ สกรูตัวหนอน ที่ด้านที่สอง (ด้านควบคุม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 327.30 ฿ 269.01 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 / 8B (6 A) | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 394.00 ฿ 291.01 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 448.57 ฿ 314.04 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | C3771BE | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัก (ด้านอุปทาน) ประเภท A | Rc (PT) | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ D ในด้านรอง (ด้านควบคุม) | Rc (PT) | มือจับ รูปทรง | มือจับ รูปทรง แบบกลม |
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 80 | ความดัน ใช้งาน | 0.98 MPa หรือน้อยกว่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง