1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Ace Ball RV (ทองเหลือง) ซีรีส์ 7000 (ชนิดตรง) BM ชนิดเกลียวนอก / ใน

Ace Ball RV (ทองเหลือง) ซีรีส์ 7000 (ชนิดตรง) BM ชนิดเกลียวนอก / ใน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 679.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัววาล์วและส่วนยึดหมุนแยกกัน สามารถกำหนดมุมและพอร์ตติดตั้งได้อย่างอิสระ ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อได้โดยง่ายแม้ในพื้นที่แคบ

รหัสสินค้า
BM-7011
BM-7022
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสกรู ยึดด้านหลัก (ด้านจ่าย) มิติ ขนาดเกลียว A ขนาดเกลียว กำหนด D ของ สกรูตัวหนอน ที่ด้านที่สอง (ด้านควบคุม)

฿ 679.00

ASO VALVE 1 ชิ้น 19 วัน 1 / 8B (6 A)1 / 8B (6 A)

฿ 679.00

ASO VALVE 1 ชิ้น 10 วัน 1 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ C3771BE ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
ประเภท บอลวาล์ว รูลดขนาด การ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัก (ด้านอุปทาน) ประเภท A R (PT) ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ D ในด้านรอง (ด้านควบคุม) G (PF)
มือจับ รูปทรง ลูกบิด มาตรฐาน เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 80
วิธีการใช้งาน คู่มือ เส้นผ่าศูนย์กลาง รู d(φ) 6 ความดัน ใช้งาน 0.98 MPa หรือน้อยกว่า

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สินค้าเหมาะกับสถานที่ใดบ้าง
ตอบ: เหมาะสำหรับพื้นที่แคบ เช่น ท่อที่มีวาล์วหลายตัว