(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีคุณสมบัติมากมาย เชื่อมต่อแบบประหยัดแรง ความต้านทานของไหลต่ำเป็นพิเศษ ฟังก์ชันการใช้งานที่มีประสิทธิภาพและรูปลักษณ์สวยงาม สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้แรงดันจากน้ำมันและอากาศทุกชนิด ตลอดจนท่อจ่ายน้ำ
รหัสสินค้า |
---|
BH-0414 |
BH-0416 |
BH-0440 |
BH-0620 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สกรู ยึดด้านหลัก (ด้านจ่าย) มิติ ขนาดเกลียว A | รูปก้น OD D (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รู d (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 829.20 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 / 2B (15 A) | 14 | 10 | ||
฿ 864.60 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1 / 2B (15 A) | 16 | 10 | ||
฿ 830.73 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 2B (15 A) | 12.7 | 10 | ||
฿ 988.62 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 / 4B (20 A) | 20.5 | 13 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | C3771BE | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บอลวาล์ว | รูลดขนาด | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัก (ด้านอุปทาน) ประเภท A | R (PT) | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ D ในด้านรอง (ด้านควบคุม) | สายยาง หัวฉีด แบบรวม |
มือจับ รูปทรง | ลูกบิด มาตรฐาน | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 80 |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ | ความดัน ใช้งาน | 0.98 MPa หรือน้อยกว่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง