(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บอลวาล์วพร้อมเกลียวภายนอกแบบเทเปอร์ (PT) ที่ด้านหลัก และสามารถเชื่อมต่อกับท่อยูรีเทนที่ด้านรองได้
[คุณสมบัติ]
· การรวมเข้ากับวาล์วช่วยลดงานและต้นทุนในการเดินท่อ
การรวมบอลวาล์วและฟิตติ้งเข้าด้วยกันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินท่อ ช่วยประหยัดเวลาและยังช่วยป้องกันการรั่วได้อย่างยอดเยี่ยม
· ของไหลส่วนใหญ่จะไหลผ่านไปตรงๆ ทำให้สูญเสียแรงดัน, สูญเสียความเร็วในการไหล/อัตราการไหล ฯลฯ ถึงระดับต่ำ
· บอดี้ชุบโครเมียมและมือจับสีสดใสที่เข้าชุดกันช่วยเพิ่มความสวยงามและฟังก์ชันของอุปกรณ์
· การเปิด/ปิดที่ราบรื่นและไว้วางใจได้ ใช้แรงบิดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น สามารถเปิด/ปิดได้อย่างเสถียร เพียงหมุนมือจับไป 90 องศา
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับเครื่องมือลม
รหัสสินค้า |
---|
BU-1165 |
BU-1185 |
BU-1265 |
BU-1285 |
BU-1365 |
BU-1385 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรู ยึดด้านหลัก (ด้านจ่าย) มิติ ขนาดเกลียว A | สายยาง OD D ในด้านทุติยภูมิ (ด้านควบคุม) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 540.00 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 1 / 8B (6 A) | 10 | ||
฿ 556.00 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1 / 8B (6 A) | 12.5 | ||
฿ 540.00 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | 10 | ||
฿ 556.00 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | 12.5 | ||
฿ 540.00 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | 10 | ||
฿ 631.43 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | 12.5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | C3771BE | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บอลวาล์ว | รูลดขนาด | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัก (ด้านอุปทาน) ประเภท A | R (PT) | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ D ในด้านรอง (ด้านควบคุม) | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ/ สายยาง ยูรีเทน |
มือจับ รูปทรง | ลูกบิด มาตรฐาน | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 80 |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ | เส้นผ่าศูนย์กลาง รู d(φ) | 6 | ความดัน ใช้งาน | 0.98 MPa หรือน้อยกว่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง