1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Ace Ball ชนิดตรง (ทองเหลือง) BD ชนิดพีค็อก

Ace Ball ชนิดตรง (ทองเหลือง) BD ชนิดพีค็อก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 361.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

• BD ซีรีย์ ACEบอลวาล์วทองเหลือง แบบตรง
• รหัสสินค้า ASOH: BD
• รูปทรงของบอลวาล์วชนิดนี้เป็นแบบรูปทรงตรง
• ชนิดรูของบอลวาล์วเป็บแบบรูลด
• วัสดุของตัวบอลวาล์วBVและเป็นทองเหลือง C3771
• ฝาปิดตัววาล์วและลูกบอลเป็นทองเหลือง C3604 ชุบโครม
• ชนิดของโอริงเป็นวัสดุยางNBR
• วัสดุของของก้านหมุนเป็นสแตนเลสสตีล SUS430
• ชนิดของวัสดุซีลหรือชิ้นส่วนกันรั่ว: PTFE
• รูปทรงของตัวก้านหมุนเป็นแบบหัวกลม
• สถานะของไหลที่เหมาะสมในการใช้งาน: น้ำ น้ำมัน และ อากาศ
• แรงดันสูงสุดที่สามารถใช้งานได้ปกติ: 0.98MPa
• ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ : -1 ถึง 80˚C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

สเปค

● จำนวนบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น): 20
รหัสสินค้า
BD-1100
BD-1200
BD-1300
BD-2400
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสกรู ยึดด้านหลัก (ด้านจ่าย) มิติ ขนาดเกลียว A สายยาง OD D ในด้านทุติยภูมิ (ด้านควบคุม)
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รู d
(φ)

฿ 361.99

ASO VALVE 1 ชิ้น 12 วัน 1 / 8B (6 A)126

฿ 367.70

VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 / 4B (8 A)126

฿ 375.86

ASO VALVE 1 ชิ้น 1 วัน 3 / 8B (10 A)126

฿ 490.13

ASO VALVE 1 ชิ้น 1 วัน 1 / 2B (15 A)168

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ C3771BE ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
ประเภท บอลวาล์ว รูลดขนาด การ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัก (ด้านอุปทาน) ประเภท A R (PT) ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ D ในด้านรอง (ด้านควบคุม) ประเภทนกยูง
มือจับ รูปทรง ลูกบิด มาตรฐาน เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 80
วิธีการใช้งาน คู่มือ ความดัน ใช้งาน 0.98 MPa หรือน้อยกว่า