(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ผู้ขายยาวแนะนำด้วยความมั่นใจ
·ในการใช้งานในด้านต่าง ๆ ราง
รหัสสินค้า |
---|
BH-1106 |
BH-1107 |
BH-1110 |
BH-1206 |
BH-1208 |
BH-1209 |
BH-1309 |
BH-1310 |
BH-2310 |
BH-2414 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สกรู ยึดด้านหลัก (ด้านจ่าย) มิติ ขนาดเกลียว A | รูปก้น OD D (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รู d (φ) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 389.12 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 / 8B (6 A) | 6 | 6 | - | - | ||
฿ 394.85 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 / 8B (6 A) | 7 | 6 | - | - | ||
฿ 420.75 | ASOH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 / 8B (6 A) | 10.5 | - | 4582135061027 | 108-7649 | ||
฿ 397.16 ฿ 206.72 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 / 4B (8 A) | 6 | 6 | - | - | ||
฿ 394.85 ฿ 296.02 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 / 4B (8 A) | 8 | 6 | - | - | ||
฿ 394.85 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 / 4B (8 A) | 9 | 6 | - | - | ||
฿ 408.71 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 / 8B (10 A) | 9 | 6 | - | - | ||
฿ 403.00 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 / 8B (10 A) | 10.5 | 6 | - | - | ||
฿ 529.00 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 / 8B (10 A) | 10.5 | 8 | - | - | ||
฿ 544.00 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 / 2B (15 A) | 14 | 8 | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | ทองเหลือง (C3604, c3771) + โครเมี่ยม | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บอลวาล์ว | รูลดขนาด | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัก (ด้านอุปทาน) ประเภท A | R (PT) | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ D ในด้านรอง (ด้านควบคุม) | สายยาง หัวฉีด แบบรวม |
มือจับ รูปทรง | ลูกบิด มาตรฐาน | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 80 |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ | ความดัน ใช้งาน | 0.98 MPa หรือน้อยกว่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง