1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Ace Ball - แบบตรง (ทองเหลือง) BV ชนิดเกลียวนอก/ใน

Ace Ball - แบบตรง (ทองเหลือง) BV ชนิดเกลียวนอก/ใน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 390.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เป็นสินค้าที่วางขายมาอย่างยาวนาน จึงแนะนำสินค้าชิ้นนี้ด้วยความมั่นใจ
· มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องในสาขาต่าง ๆ ด้วยความน่าเชื่อถือและผลการใช้งานที่เห็นผลจริง
· การรวมบอลวาล์วและฟิตติ้งเข้าด้วยกันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินท่อ ช่วยประหยัดเวลาและยังช่วยป้องกันการรั่วอีกด้วย

สเปค

● จำนวนบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น): 20
รหัสสินค้า
BV-1011
BV-1012
BV-1021
BV-1022
BV-1023
BV-2033
BV-2034
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสกรู ยึดด้านหลัก (ด้านจ่าย) มิติ ขนาดเกลียว A ขนาดเกลียว กำหนด D ของ สกรูตัวหนอน ที่ด้านที่สอง (ด้านควบคุม) เส้นผ่าศูนย์กลาง รู d
(φ)

฿ 393.11

ASO VALVE 1 ชิ้น 1 วัน 1 / 8B (6 A)1 / 8B (6 A)6

฿ 390.89

ASO VALVE 1 ชิ้น 12 วัน 1 / 8B (6 A)1 / 4B (8 A)6

฿ 404.19

ASO VALVE 1 ชิ้น 19 วัน 1 / 4B (8 A)1 / 8B (6 A)6

฿ 406.41

ASO VALVE 1 ชิ้น 1 วัน 1 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)6

฿ 404.19

ASO VALVE 1 ชิ้น 19 วัน 1 / 4B (8 A)3 / 8B (10 A)6

฿ 515.26

ASO VALVE 1 ชิ้น 1 วัน 3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)8

฿ 515.26

ASO VALVE 1 ชิ้น 1 วัน 3 / 8B (10 A)1 / 2B (15 A)8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ C3771BE ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
ประเภท บอลวาล์ว รูลดขนาด การ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัก (ด้านอุปทาน) ประเภท A Rc (PT) ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ D ในด้านรอง (ด้านควบคุม) G (PF)
มือจับ รูปทรง ลูกบิด มาตรฐาน เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 80
วิธีการใช้งาน คู่มือ ความดัน ใช้งาน 0.98 MPa หรือน้อยกว่า