(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การรวมบอลวาล์วและฟิตติ้งเข้าด้วยกันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินท่อ ช่วยประหยัดเวลาและยังช่วยป้องกันการรั่วได้อย่างยอดเยี่ยม
· ของไหลส่วนใหญ่จะไหลผ่านไปตรง ๆ จึงลดการสูญเสียแรงดัน ความเร็วในการไหล/การสูญเสียอัตราการไหล ฯลฯ ให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด
· บอดี้ชุบโครเมียมและมือจับสีสดใสที่เข้าชุดกันช่วยเพิ่มความสวยงามและฟังก์ชันของอุปกรณ์
· การเปิดและปิดที่ราบรื่นและไว้วางใจได้โดยการหมุนมือจับเพียง 90 องศา โดยใช้แรงบิดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
BM-1011 |
BM-1012 |
BM-1021 |
BM-1022 |
BM-1032 |
BM-2033 |
BM-2043 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สกรู ยึดด้านหลัก (ด้านจ่าย) มิติ ขนาดเกลียว A | ขนาดเกลียว กำหนด D ของ สกรูตัวหนอน ที่ด้านที่สอง (ด้านควบคุม) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รู d (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 367.70 ฿ 284.01 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 / 8B (6 A) | 1 / 8B (6 A) | 6 | ||
฿ 361.99 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 / 8B (6 A) | 1 / 4B (8 A) | 6 | ||
฿ 361.99 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 / 4B (8 A) | 1 / 8B (6 A) | 6 | ||
฿ 367.70 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | 6 | ||
฿ 375.86 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 / 8B (10 A) | 1 / 4B (8 A) | 6 | ||
฿ 490.13 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | 8 | ||
฿ 514.00 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 / 2B (15 A) | 3 / 8B (10 A) | 8 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | C3771BE | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บอลวาล์ว | รูลดขนาด | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัก (ด้านอุปทาน) ประเภท A | R (PT) | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ D ในด้านรอง (ด้านควบคุม) | G (PF) |
มือจับ รูปทรง | ลูกบิด มาตรฐาน | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 80 |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ | ความดัน ใช้งาน | 0.98 MPa หรือน้อยกว่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง