(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่องอแบบเกลียวในที่มีหลายขนาด ความแตกต่างของขนาดระหว่างเกลียวนอกทำให้สามารถเชื่อมต่อท่อที่มีขนาดต่างกันเข้าด้วยกันได้ มักใช้สำหรับการกำหนดเส้นทางต่อท่อ และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
LF-1012 |
LF-1023 |
LF-1034 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 208.98 | ASO SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1 / 8B (6 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 317.83 | ASO SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 513.29 | ASO SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | 1 / 2B (15 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่องอ เกลียว ภายใน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | วัสดุ | C3771BD |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 6.9 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -50:: 150 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง