(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลั๊กที่ใช้สำหรับซ่อนการต่อท่อที่ไม่จำเป็น (เกลียวใน)
[คุณสมบัติ]
· มีโครงสร้างหกเหลี่ยม และช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างง่ายดายด้วยประแจแบน
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับซ่อนส่วนของท่อที่ไม่จำเป็น (เกลียวใน)
รหัสสินค้า |
---|
HP-1001 |
HP-1002 |
HP-1003 |
HP-1004 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 76.00 ฿ 43.11 | ASO SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 106.74 | ASO SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 123.63 | ASO SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 168.33 | ASO SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 / 2B (15 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ปลั๊กหกเหลี่ยม | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | พิทช์ (เทอร์มินอล) | วัสดุ | C3604BD |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | R | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 6.9 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -50:: 150 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง