(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งที่ใช้สำหรับเปลี่ยนขนาดเกลียว
[คุณสมบัติ]
· ส่วนหกเหลี่ยมทำให้สามารถใช้ประแจแบบแบนได้ง่ายและทำให้ต่อท่อได้แน่นหนา
· รองรับได้ถึง 2 ขนาดที่แตกต่างกัน
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อที่เกลียวภายในและเกลียวภายนอกมีขนาดต่างกัน
รหัสสินค้า |
---|
NF-1012 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 106.00 | ASO SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 / 8B (6 A) | 1 / 4B (8 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | บูช / ช่องเสียบตัวเมีย เกลียวนอก | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | วัสดุ | C3604BD |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | R | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 6.9 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -50:: 150 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NF-1012 ในชุด ฟิตติ้งเกลียวสกรู ซ็อคเก็ตลดแบบใน/นอก NF
รหัสสินค้า |
---|
NF-1013 |
NF-1021 |
NF-1023 |
NF-1024 |
NF-1031 |
NF-1032 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 161.07 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 / 8B (6 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 95.89 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 / 4B (8 A) | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 161.07 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 / 4B (8 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 181.64 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 / 4B (8 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 151.37 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 / 8B (10 A) | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 156.11 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3 / 8B (10 A) | 1 / 4B (8 A) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง