1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ฟิตติ้งเกลียว บุชชิ่ง NB

ฟิตติ้งเกลียว บุชชิ่ง NB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 53.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน ใช้เพื่อเพิ่มขนาดของเกลียวนอกหรือลดขนาดของเกลียวใน
[คุณสมบัติ]
· การแปลงกับช่องว่างขั้นต่ำระหว่างผิวสัมผัสเป็นไปได้
· สามารถแปลงได้ถึง 3 ระดับ
· วัสดุ: C3604BD
· ของเหลวที่ใช้: อากาศ น้ำ น้ำมัน

สเปค

● ของไหลทำงาน: น้ำ อากาศ น้ำมัน
● อุณหภูมิของไหล: -50 ถึง 150°C
● ความดันขณะทำงาน: 6.90 MPa

วัสดุ

● ทองเหลือง (C3604)
รหัสสินค้า
NB-1021
NB-1031
NB-1032SALE
NB-1041
NB-1042
NB-1043
NB-1062
NB-1063
NB-1064SALE
NB-1083
NB-1084
NB-1086
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2

฿ 53.00

ASO SCREWED FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 / 4B (8 A)1 / 8B (6 A)

฿ 84.12

ASO SCREWED FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 3 / 8B (10 A)1 / 8B (6 A)

฿ 77.00

฿ 56.00

ASO SCREWED FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 / 8B (10 A)1 / 4B (8 A)

฿ 112.31

ASO SCREWED FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 8B (6 A)

฿ 104.00

ASO SCREWED FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 / 2B (15 A)1 / 4B (8 A)

฿ 104.00

ASO SCREWED FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 1 / 2B (15 A)3 / 8B (10 A)

฿ 185.68

ASO SCREWED FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 3 / 4B (20 A)1 / 4B (8 A)

฿ 177.31

ASO SCREWED FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 8B (10 A)

฿ 189.00

฿ 139.01

ASO SCREWED FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 / 4B (20 A)1 / 2B (15 A)

฿ 319.75

ASO SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1B (25 A)3 / 8B (10 A)

฿ 336.41

ASO SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1B (25 A)1 / 2B (15 A)

฿ 382.00

ASO SCREWED FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 1B (25 A)3 / 4B (20 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ บูช / ช่องเสียบตัวเมีย เกลียวนอก ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน วัสดุ C3604BD
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 R เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 6.9 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -50:: 150 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด มากกว่า 2.0 mpa เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่