(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ส่วนนี้ใช้เพื่อป้องกันพื้นผิวแฟร์ของข้อต่อแฟร์ ทำเป็นเกลียว UNF (ยูนิไฟด์) ที่สามารถติดตั้งเข้ากับข้อต่อแฟร์ต่าง ๆ ที่ผลิตโดยบริษัทของเราได้ โปรดทราบว่าเกลียวจะแตกต่างจากแบบที่ใช้ในการวางท่อ
รหัสสินค้า |
---|
FN-0006 |
FN-0008 |
FN-0010 |
FN-0012 |
FN-0015 |
FN-0066 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรูติดตั้ง (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | ค่ากำหนดของสกรูติดตั้ง (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 56.00 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | UNF (เกลียวในแบบละเอียด) | 7/16-20 | ||
฿ 59.00 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | UNF (เกลียวในแบบละเอียด) | 1/2-20 | ||
฿ 83.00 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | UNF (เกลียวในแบบละเอียด) | 5/8-18 | ||
฿ 122.46 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | UNF (เกลียวในแบบละเอียด) | 3/4-16 | ||
฿ 270.01 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | UNF (เกลียวในแบบละเอียด) | 7/8-14 | ||
฿ 293.09 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | UNS (เกลียวในแบบละเอียด) | 1 1/16-14 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ฝาครอบ | วัสดุ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | C3604BD |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว ( ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง) | ไม่มี | ประเภทของเหลวที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | น้ำ อากาศ น้ำมัน | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง)(℃) | -50 to 150 |
แรงดันใช้งานสูงสุด (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง)(MPa) | 3.45 | วัสดุท่อที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | ทองแดง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง