(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แฟร์นัท ใช้สำหรับข้อต่อแฟร์ ดูขนาดท่อทองแดงและเกลียวที่ตัวอุปกรณ์และทำการเลือก
รหัสสินค้า |
---|
FN-1006 |
FN-1008 |
FN-1010 |
FN-1012 |
FN-1015 |
FN-1022 |
FN-1033 |
FN-1044 |
FN-1055 |
FN-1066 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรูติดตั้ง (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | ค่ากำหนดของสกรูติดตั้ง (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | ค่ากำหนด (ส่วนที่เกี่ยวข้อง) (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนด (ส่วนที่เกี่ยวข้อง) (นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 42.00 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | UNF (เกลียวในแบบละเอียด) | 7/16-20 | 6 | - | 6 | ||
฿ 43.00 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | UNF (เกลียวในแบบละเอียด) | 1/2-20 | 8 | - | 8 | ||
฿ 60.00 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | UNF (เกลียวในแบบละเอียด) | 5/8-18 | 10 | - | 10 | ||
฿ 98.27 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | UNF (เกลียวในแบบละเอียด) | 3/4-16 | 12 | - | 12 | ||
฿ 211.96 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | UNF (เกลียวในแบบละเอียด) | 7/8-14 | 15 | - | 15 | ||
฿ 42.00 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | UNF (เกลียวในแบบละเอียด) | 7/16-20 | - | 1/4 | 6.35 | ||
฿ 60.00 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | UNF (เกลียวในแบบละเอียด) | 5/8-18 | - | 3/8 | 9.53 | ||
฿ 98.27 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | UNF (เกลียวในแบบละเอียด) | 3/4-16 | - | 1/2 | 12.70 | ||
฿ 194.14 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | UNF (เกลียวในแบบละเอียด) | 7/8-14 | - | 5/8 | 15.88 | ||
฿ 227.78 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | UNS (เกลียวในแบบละเอียด) | 1 1/16-14 | - | 3/4 | 19.05 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | น๊อตตัวเมีย | วัสดุ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | C3604BD |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว ( ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง) | ไม่มี | ประเภทของเหลวที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | น้ำ อากาศ น้ำมัน | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง)(℃) | -50 to 150 |
แรงดันใช้งานสูงสุด (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง)(MPa) | 3.45 | วัสดุท่อที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | ทองแดง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง