1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งชนิดแฟร์, ข้อต่อรูปตัวทีแบบแยกท่อสองทาง FT

ฟิตติ้งชนิดแฟร์, ข้อต่อรูปตัวทีแบบแยกท่อสองทาง FT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 227.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสำหรับต่อท่อแยกจากเครื่องมือและอุปกรณ์
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อแฟร์
· เตเปอร์ (PT) แบบทำเกลียวนอก จึงสามารถต่อท่อทองแดงสองท่อได้
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับต่อท่อแยกจากเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ

รหัสสินค้า
FT-2102
FT-2106
FT-2108
FT-2202
FT-2203
FT-2206
FT-2208
FT-2210
FT-2302
FT-2303
FT-2304
FT-2306
FT-2308
FT-2310
FT-2312
FT-2403
FT-2404
FT-2405
FT-2410
FT-2412
FT-2415
FT-2606
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ ขนาดเกลียว 1
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว 1
(นิ้ว)
บังคับ ท่อเหล็ก OD 1
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว

฿ 227.78

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/46.351 / 8B (6 A)

฿ 227.78

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm6-61 / 8B (6 A)

฿ 227.78

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm8-81 / 8B (6 A)

฿ 227.78

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/46.351 / 4B (8 A)

฿ 305.18

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-3/89.521 / 4B (8 A)

฿ 227.78

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm6-61 / 4B (8 A)

฿ 227.78

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm8-81 / 4B (8 A)

฿ 305.18

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm10-101 / 4B (8 A)

฿ 317.27

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/46.353 / 8B (10 A)

฿ 305.18

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-3/89.523 / 8B (10 A)

฿ 534.97

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/212.703 / 8B (10 A)

฿ 317.27

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm6-63 / 8B (10 A)

฿ 317.27

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm8-83 / 8B (10 A)

฿ 305.18

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm10-103 / 8B (10 A)

฿ 534.97

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm12-123 / 8B (10 A)

฿ 534.97

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-3/89.521 / 2B (15 A)

฿ 534.97

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/212.701 / 2B (15 A)

฿ 873.60

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-5/815.881 / 2B (15 A)

฿ 534.97

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm10-101 / 2B (15 A)

฿ 534.97

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm12-121 / 2B (15 A)

฿ 873.60

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm15-151 / 2B (15 A)

฿ 1,091.29

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-3/419.053 / 4B (20 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ C3604BD, C3771BD ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อทองแดง (ท่อทองแดงอบอ่อน)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่อสามทางที
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อ Flare วัสดุ ของ ท่อเหล็ก ทองแดง ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ R
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 3.45 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -50:: 150
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) มากกว่า 2.0 mpa