(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อแฟร์สำหรับแยก/รวมท่อ ฟิตติ้งนี้เชื่อมต่อท่อทองแดงสามทิศทาง
รหัสสินค้า |
---|
FT-3202 |
FT-3206 |
FT-3208 |
FT-3303 |
FT-3310 |
FT-3404 |
FT-3412 |
FT-3505 |
FT-3515 |
FT-3606 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ขนาดเกลียว 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว 1 (นิ้ว) | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 251.24 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 1/4 | 6.35 | ||
฿ 251.97 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 6 | - | 6 | ||
฿ 229.55 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 8 | - | 8 | ||
฿ 326.61 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 3/8 | 9.52 | ||
฿ 334.21 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 10 | - | 10 | ||
฿ 498.97 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 1/2 | 12.70 | ||
฿ 547.06 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 12 | - | 12 | ||
฿ 1,115.48 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 5/8 | 15.88 | ||
฿ 1,115.48 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 15 | - | 15 | ||
฿ 1,702.66 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 3/4 | 19.05 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | C3604BD, C3771BD | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อทองแดง (ท่อทองแดงอบอ่อน) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ไปป์, pipe ขนาดเดียวกันชนิดของปลั๊กอิน | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่อสามทางที |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อ Flare | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ทองแดง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 3.45 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -50:: 150 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | มากกว่า 2.0 mpa |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง