1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ฟิตติ้งแฟร์ ข้อต่อแบบแฟร์ FS

ฟิตติ้งแฟร์ ข้อต่อแบบแฟร์ FS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 70.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งสำหรับเชื่อมต่อท่อทองแดงขยายเข้ากับเครื่องมือและอุปกรณ์
[คุณสมบัติ]
· ถอดนัทและใส่เข้าไปในท่อทองแดง ขยายปลายท่อทองแดงด้วยการใช้เครื่องมือแฟร์ ยึดกับตัวโครงสร้างหลักและขันให้แน่น
· มักใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศและท่อก๊าซ
· มีรูปแบบต่าง ๆ ที่รองรับท่อทองแดงที่มีขนาด มม. สูงสุด 19.05 มม. และขนาดนิ้ว
[การใช้งาน]
· มีประโยชนในการเชื่อมต่อและขยายท่อทองแดงเข้ากับเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ

การใช้งาน

● คัปปลิ้งสำหรับท่อทองแดง

สเปค

● ของไหลที่ใช้งานได้: น้ำ อากาศ น้ำมัน
● อุณหภูมิของไหล: -50 ถึง 150°C
● ความดันขณะทำงาน: 3.45MPa

วัสดุ

● ทองเหลือง (C3604)
รหัสสินค้า
FS-1102
FS-1103
FS-1106
FS-1108
FS-1110
FS-1202
FS-1203
FS-1204
FS-1206
FS-1208
FS-1210
FS-1212
FS-1302
FS-1303
FS-1304
FS-1305
FS-1306
FS-1308
FS-1310
FS-1312
FS-1315
FS-1402
FS-1403
FS-1404
FS-1405
FS-1406
FS-1408
FS-1410
FS-1412
FS-1415
FS-1605
FS-1606
FS-1615
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ ขนาดเกลียว 1
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว 1
(นิ้ว)
บังคับ ท่อเหล็ก OD 1
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว

฿ 84.21

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/46.351 / 8B (6 A)

฿ 116.95

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-3/89.531 / 8B (6 A)

฿ 70.00

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm6-61 / 8B (6 A)

฿ 71.00

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm8-81 / 8B (6 A)

฿ 123.77

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm10-101 / 8B (6 A)

฿ 71.00

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/46.351 / 4B (8 A)

฿ 123.12

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-3/89.531 / 4B (8 A)

฿ 179.40

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/212.701 / 4B (8 A)

฿ 71.00

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 2 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm6-61 / 4B (8 A)

฿ 84.21

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm8-81 / 4B (8 A)

฿ 120.14

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm10-101 / 4B (8 A)

฿ 179.40

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm12-121 / 4B (8 A)

฿ 101.14

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/46.353 / 8B (10 A)

฿ 119.12

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-3/89.533 / 8B (10 A)

฿ 167.60

COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/212.703 / 8B (10 A)

฿ 319.69

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-5/815.883 / 8B (10 A)

฿ 104.42

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm6-63 / 8B (10 A)

฿ 100.06

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm8-83 / 8B (10 A)

฿ 109.71

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm10-103 / 8B (10 A)

฿ 180.48

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm12-123 / 8B (10 A)

฿ 319.69

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm15-153 / 8B (10 A)

฿ 142.71

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/46.351 / 2B (15 A)

฿ 147.54

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-3/89.531 / 2B (15 A)

฿ 173.91

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/212.701 / 2B (15 A)

฿ 323.53

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-5/815.881 / 2B (15 A)

฿ 155.21

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm6-61 / 2B (15 A)

฿ 145.89

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm8-81 / 2B (15 A)

฿ 147.54

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm10-101 / 2B (15 A)

฿ 176.13

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm12-121 / 2B (15 A)

฿ 319.69

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm15-151 / 2B (15 A)

฿ 399.51

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-5/815.883 / 4B (20 A)

฿ 450.31

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-3/419.053 / 4B (20 A)

฿ 399.51

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm15-153 / 4B (20 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ C3604BD ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อทองแดง (ท่อทองแดงอบอ่อน)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ อแดปเตอร์/ตัวแปลง/ คอนเนคเตอร์ ฯลฯ )
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อ Flare วัสดุ ของ ท่อเหล็ก ทองแดง ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ R
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 3.45 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -50:: 150
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) มากกว่า 2.0 mpa