1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งตาไก่ ข้องอตาไก่แบบหัวจ่ายคู่ RL

ฟิตติ้งตาไก่ ข้องอตาไก่แบบหัวจ่ายคู่ RL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 170.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อตาไก่แบบหัวจ่ายคู่ ชนิดงอ สำหรับเชื่อมต่อท่อทองแดงเข้าด้วยกัน

รหัสสินค้า
RL-2104
RL-2105
RL-2106
RL-2202
RL-2206
RL-2208
RL-2303
RL-2310
RL-2404
RL-2412
RL-2505
RL-2515
RL-2606
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ ขนาดเกลียว 1
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว 1
(นิ้ว)
บังคับ ท่อเหล็ก OD 1
(มิลลิเมตร)
ด้านขนานหกเหลี่ยม B ของนัท
(มิลลิเมตร)

฿ 181.82

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm4-412

฿ 181.82

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm5-512

฿ 180.70

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm6-612

฿ 181.82

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/46.3517

฿ 181.82

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm6-617

฿ 170.01

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm8-817

฿ 239.87

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-3/89.5221

฿ 219.90

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm10-1021

฿ 389.84

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/212.7024

฿ 389.84

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm12-1224

฿ 644.30

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-5/815.8827

฿ 728.47

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm15-1527

฿ 1,236.42

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-3/419.0530

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ C3604BD, C3771BD ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อทองแดง (ท่อทองแดงอบอ่อน)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ไปป์, pipe ขนาดเดียวกันชนิดของปลั๊กอิน รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่องอ
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อฟิตติ้ง แหวน วัสดุ ของ ท่อเหล็ก ทองแดง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 3.45
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -50:: 150 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) มากกว่า 2.0 mpa