1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แหวนอุปกรณ์ข้อศอกแหวนในสกรู RL

แหวนอุปกรณ์ข้อศอกแหวนในสกรู RL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 220.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สกรู บนตัวยึดเป็น ข้อต่อแหวนข้อศอก สกรู

รหัสสินค้า
RL-5203
RL-5210
RL-5304
RL-5312
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ ขนาดเกลียว 1
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว 1
(นิ้ว)
บังคับ ท่อเหล็ก OD 1
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว

฿ 220.52

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-3/89.521 / 4B (8 A)

฿ 220.52

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 8 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm10-101 / 4B (8 A)

฿ 360.81

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/212.703 / 8B (10 A)

฿ 360.81

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm12-123 / 8B (10 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ C3604BD, C3771BD ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อทองแดง (ท่อทองแดงอบอ่อน)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่องอ
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อฟิตติ้ง แหวน วัสดุ ของ ท่อเหล็ก ทองแดง ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 3.45 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -50:: 150
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) มากกว่า 2.0 mpa