1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งตาไก่, ข้องอตาไก่ RL

ฟิตติ้งตาไก่, ข้องอตาไก่ RL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 119.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งเชื่อมต่อท่อทองแดงโดยใช้ตาไก่
[คุณสมบัติ]
· ประเภทข้องอ
· ข้อต่อตาไก่
· สามารถเชื่อมต่อได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทาง
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อท่อทองแดงเข้ากับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ

การใช้งาน

● คัปปลิ้งสำหรับท่อทองแดง

สเปค

● ของไหลที่ใช้งานได้: น้ำ อากาศ น้ำมัน
● อุณหภูมิของไหล: -50 ถึง 150°C
● ความดันขณะทำงาน: 3.45MPa

วัสดุ

● ทองเหลือง (C3604, C3771)
รหัสสินค้า
RL-1102
RL-1103
RL-1104
RL-1105
RL-1106
RL-1108SALE
RL-1110
RL-1202
RL-1203
RL-1204
RL-1206
RL-1208
RL-1210
RL-1212SALE
RL-1302
RL-1303
RL-1304
RL-1305
RL-1306
RL-1308
RL-1310
RL-1312SALE
RL-1315
RL-1402
RL-1403
RL-1404
RL-1405
RL-1406
RL-1408
RL-1410
RL-1412
RL-1415
RL-1460
RL-1604
RL-1605
RL-1606
RL-1612
RL-1615
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ ขนาดเกลียว 1
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว 1
(นิ้ว)
บังคับ ท่อเหล็ก OD 1
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว

฿ 150.38

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/46.351 / 8B (6 A)

฿ 227.78

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-3/89.531 / 8B (6 A)

฿ 126.60

COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ท่อทองแดง ขนาด mm4-41 / 8B (6 A)

฿ 126.60

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm5-51 / 8B (6 A)

฿ 119.36

COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm6-61 / 8B (6 A)

฿ 136.24

฿ 83.84

COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ท่อทองแดง ขนาด mm8-81 / 8B (6 A)

฿ 227.78

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm10-101 / 8B (6 A)

฿ 137.96

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/46.351 / 4B (8 A)

฿ 181.50

COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-3/89.531 / 4B (8 A)

฿ 334.21

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/212.701 / 4B (8 A)

฿ 144.98

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm6-61 / 4B (8 A)

฿ 143.10

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm8-81 / 4B (8 A)

฿ 174.84

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm10-101 / 4B (8 A)

฿ 340.85

฿ 188.97

COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ท่อทองแดง ขนาด mm12-121 / 4B (8 A)

฿ 186.13

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/46.353 / 8B (10 A)

฿ 174.84

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-3/89.533 / 8B (10 A)

฿ 319.69

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/212.703 / 8B (10 A)

฿ 520.46

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-5/815.883 / 8B (10 A)

฿ 174.84

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm6-63 / 8B (10 A)

฿ 174.84

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm8-83 / 8B (10 A)

฿ 184.97

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm10-103 / 8B (10 A)

฿ 333.60

฿ 184.58

COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ท่อทองแดง ขนาด mm12-123 / 8B (10 A)

฿ 520.46

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm15-153 / 8B (10 A)

฿ 319.69

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/46.351 / 2B (15 A)

฿ 305.18

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-3/89.531 / 2B (15 A)

฿ 280.21

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/212.701 / 2B (15 A)

฿ 537.68

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-5/815.881 / 2B (15 A)

฿ 319.69

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm6-61 / 2B (15 A)

฿ 292.27

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm8-81 / 2B (15 A)

฿ 280.21

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm10-101 / 2B (15 A)

฿ 280.21

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm12-121 / 2B (15 A)

฿ 537.68

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm15-151 / 2B (15 A)

฿ 873.60

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-3/419.051 / 2B (15 A)

฿ 873.60

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/212.703 / 4B (20 A)

฿ 873.60

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-5/815.883 / 4B (20 A)

฿ 873.60

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-3/419.053 / 4B (20 A)

฿ 873.60

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm12-123 / 4B (20 A)

฿ 873.60

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm15-153 / 4B (20 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ C3604BD, C3771BD ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อทองแดง (ท่อทองแดงอบอ่อน)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่องอ
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อฟิตติ้ง แหวน วัสดุ ของ ท่อเหล็ก ทองแดง ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ R
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 3.45 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -50:: 150
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) มากกว่า 2.0 mpa