(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อตาไก่สำหรับเชื่อมต่อท่อทองแดงที่มีขนาดแตกต่างกัน
รหัสสินค้า |
---|
RE-0305 |
RE-0405 |
RE-1005 |
RE-1205 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ขนาดเกลียว 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว 1 (นิ้ว) | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว 2 [ใน เคส มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน] (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว 2 [ใน เคส มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน] (นิ้ว) | ท่อเหล็ก ใช้งานได้ OD 2 [ใน เคส มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน] (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 516.58 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 3/8 | 9.53 | - | 5/8 | 15.88 | ||
฿ 498.97 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 1/2 | 12.70 | - | 5/8 | 15.88 | ||
฿ 534.97 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ท่อทองแดง ขนาดมม. นิ้ว | 10 | - | 10 | - | 5/8 | 15.88 | ||
฿ 534.97 | ASO COUPLING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ท่อทองแดง ขนาดมม. นิ้ว | 12 | - | 12 | - | 5/8 | 15.88 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | C3604BD | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อทองแดง (ท่อทองแดงอบอ่อน) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อ⇔ไพพ์, เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน, ชนิดของปลั๊กอิน | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ ข้อต่อลด. ฯลฯ ) |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อฟิตติ้ง แหวน | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ทองแดง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 3.45 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -50:: 150 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | มากกว่า 2.0 mpa |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง