1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ฟิตติ้งตาไก่, ข้อต่อตาไก่สองพอร์ต RS

ฟิตติ้งตาไก่, ข้อต่อตาไก่สองพอร์ต RS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 82.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งเชื่อมต่อท่อทองแดงโดยใช้ตาไก่
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อตาไก่สำหรับเชื่อมต่อท่อทองแดง
· สามารถเชื่อมต่อได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทาง

การใช้งาน

● คัปปลิ้งสำหรับท่อทองแดง

สเปค

● ของไหลที่ใช้งานได้: น้ำ อากาศ น้ำมัน
● อุณหภูมิของไหล: -50 ถึง 150°C
● ความดันขณะทำงาน: 3.45MPa

วัสดุ

● ทองเหลือง (C3604)
รหัสสินค้า
RS-2104
RS-2105
RS-2106
RS-2202
RS-2206SALE
RS-2208
RS-2303
RS-2310
RS-2404
RS-2412
RS-2505
RS-2515
RS-2606
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ ขนาดเกลียว 1
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว 1
(นิ้ว)
บังคับ ท่อเหล็ก OD 1
(มิลลิเมตร)
ขนาดหกเหลี่ยม B1
(มิลลิเมตร)

฿ 90.00

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm4-412

฿ 90.00

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm5-512

฿ 82.00

COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm6-612

฿ 121.59

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/46.3514

฿ 104.00

฿ 75.91

COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ท่อทองแดง ขนาด mm6-614

฿ 107.30

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm8-814

฿ 144.68

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-3/89.5217

฿ 155.15

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm10-1017

฿ 219.90

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/212.7022

฿ 243.09

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm12-1222

฿ 393.59

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 3 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-5/815.8824

฿ 430.96

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm15-1524

฿ 718.80

ASO COUPLING FOR PIPE 1 ชิ้น 6 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-3/419.0527

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ C3604BD ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อทองแดง (ท่อทองแดงอบอ่อน)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ไปป์, pipe ขนาดเดียวกันชนิดของปลั๊กอิน รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ ข้อต่อลด. ฯลฯ )
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อฟิตติ้ง แหวน วัสดุ ของ ท่อเหล็ก ทองแดง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 3.45
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -50:: 150 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) มากกว่า 2.0 mpa