(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ล้อ MC เป็นล้ออุตสาหกรรมที่ใช้คุณสมบัติที่ดีของวัสดุ MC ไนลอนและ MC-E ไนลอน ล้อประสิทธิภาพสูงที่แก้ไขข้อบกพร่องของยางและเหล็ก
[คุณสมบัติ]
· โหลดสูงสุดที่อนุญาตจะน้อยกว่าซีรีส์ MC-VB เล็กน้อย เพราะมีตลับลูกปืนสแตนเลส
· ตลับลูกปืนทำจาก SUS-440C ในส่วนแหวนตัวใน แหวนตัวนอก และเม็ดลูกกลิ้ง และทำจาก SUS-304 ในส่วนรังและชีลเพลท
· แหวนกันหลุดทำจาก SUS-304
รหัสสินค้า |
---|
MC-VS75X32 |
MC-VS100X34 |
MC-VS130X42 |
MC-VS150X44 |
MC-VS180X45 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (Ø) | ความกว้างของ ล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (Ø) | ความกว้างของฮับ (มิลลิเมตร) | โหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,001.78 | POL WHEEL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 75 | 32 | 10 | 36 | 3334 | ||
฿ 3,527.04 | POL WHEEL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 | 34 | 12 | 38 | 4413 | ||
฿ 6,255.23 | POL WHEEL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 130 | 42 | 20 | 50 | 6865 | ||
฿ 7,387.76 | POL WHEEL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 150 | 44 | 20 | 52 | 9414 | ||
฿ 8,657.78 | POL WHEEL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 180 | 45 | 20 | 54 | 9414 |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | แบบรวม | วัสดุ ยาง | MC ไนล่อน | ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง