(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ล้อ MC เป็นล้ออุตสาหกรรมที่ใช้คุณสมบัติที่ดีของไนลอน MC และวัสดุไนลอน MC-E
· ล้อ ประสิทธิภาพสูงที่รองรับข้อบกพร่องของ ยาง และเหล็ก
ประเภท ล้อ | แบบรวม | วัสดุ ยาง | MC ไนล่อน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ(Ø) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของ ล้อ(มิลลิเมตร) | 44 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(Ø) | 20 | ความกว้างของฮับ(มิลลิเมตร) | 52 |
ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่มี | โหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) | 11278 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC-STVN150X44 ในชุด ซีรีส์ MC-STVN
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง