(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อเรซิ่น Quadrant Polypenco Japan MC703HL
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | OD (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (Ø) | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,668.21 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 | 25 | 500 | ||
฿ 3,332.77 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 55 | 25 | 500 | ||
฿ 3,920.13 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 60 | 25 | 500 | ||
฿ 4,790.94 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 65 | 25 | 500 | ||
฿ 5,497.71 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 70 | 25 | 500 | ||
฿ 6,067.60 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 75 | 30 | 500 | ||
฿ 6,673.06 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 80 | 30 | 500 | ||
฿ 8,582.91 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 90 | 30 | 500 | ||
฿ 11,027.67 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | 30 | 500 | ||
฿ 12,405.64 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 110 | 35 | 500 | ||
฿ 15,011.41 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 120 | 35 | 500 | ||
฿ 20,502.77 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 140 | 40 | 500 | ||
฿ 14,497.01 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 150 | 40 | 300 | ||
฿ 84,695.46 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 350 | 50 | 300 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | MC703HL | เกรด | เลื่อน | สี | สีม่วง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง