(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
Tektron 1000PPS เป็นวัสดุที่ทำจากการอัดรีดเรซิ่นโพลีเฟนิลีนซัลไฟด์เชิงเส้น (PPS) และมีอุณหภูมิทนความร้อน 220°C พลาสติกวิศวกรรมที่มีคุณสมบัติเป็นเทอร์โมพลาสติก ทนสารเคมีและมีขนาดคงตัว
รหัสสินค้า |
---|
PPS19-1200 |
PPS25-1200 |
PPS31-1200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,026.00 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 19 | ||
฿ 28,575.00 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25 | ||
฿ 47,358.00 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 31 |
กำลังโหลด …
วัสดุ (พลาสติกวิศวกรรม) | PPS | เกรด โดยละเอียด | มาตรฐาน | สี | สีน้ำเงิน |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว(มิลลิเมตร) | 1200 | ขนาด | ความยาวมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง