(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· Duratron PAI เป็นวัสดุที่อัดรีดขึ้นรูป / อัดขึ้นรูปจากเรซิ่นโพลีเอไมด์อิไมด์ (PAI) พลาสติกวิศวกรรมที่ยอดเยี่ยม ซึ่งมีอุณหภูมิใช้งานต่อเนื่องที่ 250°C
รหัสสินค้า |
---|
TR4203-12-300 |
TR4203-12-600 |
TR4203-15-300 |
TR4203-15-600 |
TR4203-19-300 |
TR4203-19-600 |
TR4203-25-300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,990.23 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 300 | ||
฿ 5,851.71 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 600 | ||
฿ 4,322.98 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 15 | 300 | ||
฿ 8,517.18 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 15 | 600 | ||
฿ 6,400.48 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 19 | 300 | ||
฿ 12,672.18 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 19 | 600 | ||
฿ 10,085.10 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 300 |
กำลังโหลด …
วัสดุ (พลาสติกวิศวกรรม) | PAI | สี | สีดำ | ขนาด | ความยาวมาตรฐาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง