(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
Ertalyte PET-P เป็นพลาสติกวิศวกรรมที่ทำจากเรซิ่นโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต ซึ่งมีความสามารถในการเลื่อนดีเยี่ยมเป็นพิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
PET200-20-1000 |
PET200-25-1000 |
PET200-30-1000 |
PET200-36-1000 |
PET200-40-1000 |
PET200-45-1000 |
PET200-50-1000 |
PET200-60-1000 |
PET200-70-1000 |
PET200-80-1000 |
PET200-90-1000 |
PET200-100-1000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,041.67 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | ||
฿ 1,554.39 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25 | ||
฿ 2,173.79 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 | ||
฿ 3,077.25 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 36 | ||
฿ 3,768.82 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 40 | ||
฿ 4,733.75 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 45 | ||
฿ 5,811.50 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 | ||
฿ 8,315.05 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 60 | ||
฿ 11,256.62 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 70 | ||
฿ 14,654.49 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 80 | ||
฿ 18,534.05 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 90 | ||
฿ 22,834.35 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 100 |
กำลังโหลด …
วัสดุ (พลาสติกวิศวกรรม) | PET-P | สี | ขาว | ความยาว(มิลลิเมตร) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด | ความยาวมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง