(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แท่งเรซิ่น Quadrant Polypenco Japan ก้านทรงกระบอก POM-BC (สีดำ)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 236.00 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | ||
฿ 89.03 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | ||
฿ 114.19 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | ||
฿ 169.70 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | ||
฿ 207.62 | RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ||
฿ 374.28 | RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | ||
฿ 583.98 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | ||
฿ 702.58 | RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | ||
฿ 1,025.16 ฿ 599.10 | RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | ||
฿ 1,347.74 | RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 35 | ||
฿ 1,755.80 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 40 | ||
฿ 2,196.63 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 45 | ||
฿ 3,327.75 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | ||
฿ 3,187.10 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 55 | ||
฿ 3,791.69 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 60 | ||
฿ 4,440.58 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 65 | ||
฿ 5,131.06 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 70 | ||
฿ 5,872.21 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 75 | ||
฿ 6,651.95 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 80 | ||
฿ 7,486.57 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 85 | ||
฿ 8,381.49 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 90 | ||
฿ 10,321.50 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | ||
฿ 12,453.28 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 110 | ||
฿ 14,796.12 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 120 | ||
฿ 17,321.08 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 130 | ||
฿ 20,082.44 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 140 | ||
฿ 23,003.61 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 150 | ||
฿ 26,928.85 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 160 | ||
฿ 35,226.80 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 180 | ||
฿ 43,601.93 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 200 | ||
฿ 82,122.86 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 225 | ||
฿ 101,356.48 | POL RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 250 |
กำลังโหลด …
วัสดุ (พลาสติกวิศวกรรม) | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | เกรด โดยละเอียด | มาตรฐาน | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว(มิลลิเมตร) | 1000 | ขนาด | ความยาวมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง