1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตัวควบคุมความเร็ว ของ Touch Connector 5 ชนิด H

ตัวควบคุมความเร็ว ของ Touch Connector 5 ชนิด H
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 626.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ด้านนอกเป็นโลหะทั้งหมด
&nbspทนทาน เหมาะสมสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีสะเก็ดไฟจากการเชื่อม (ประกายไฟ)
· มาพร้อมฝาครอบโลหะสำหรับท่อ 2 ชั้นและ 3 ชั้น
&nbspสะเก็ดไฟจากการเชื่อม (ประกายไฟ) ที่กระเด็นลงไปในท่อชั้นในของท่อกันสะเก็ดไฟจะถูกดับจนสนิท โปรดตรวจดูความยาวของพื้นผิวภายนอก
· มีการระบุรุ่นบนตัวข้อต่อทุกรุ่น
&nbspสามารถระบุรุ่นและท่อได้ง่ายๆ โดยดูจากหมายเลขรุ่นที่สลักด้วยเลเซอร์

รหัสสินค้า
HB-6-01SC-O
HB-6-02SC-O
HB-6-M5SC-O
HB-8-01SC-O
HB-8-02SC-O
HB-8-03SC-O
HB-10-02SC-O
HB-10-03SC-O
HB-10-04SC-O
HB-12-03SC-O
HB-12-04SC-O
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(φ)
ขนาด เกลียว T

฿ 626.92

CHIYODA SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106R1/8

฿ 627.85

CHIYODA SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106R1/4

฿ 626.66

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 3 วัน 106M5X0.8

฿ 684.79

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 3 วัน 108R1/8

฿ 685.49

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 3 วัน 108R1/4

฿ 731.42

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 8 วัน 108R3/8

฿ 843.22

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 8 วัน 1010R1/4

฿ 844.23

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 8 วัน 1010R3/8

฿ 895.96

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 8 วัน 1010R1/2

฿ 1,016.67

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 17 วัน 1012R3/8

฿ 1,004.06

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 8 วัน 1012R1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม รูปทรง ข้อต่องอ ทิศทางควบคุม มิเตอร์วัดขาออก
ประเภทข้อต่อ เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว วัสดุ C3604: ทองเหลือง สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน / ความต้านทานสปัตเตอร์
วัสดุส่วนเกลียว C3604: ทองเหลือง ประเภทลูกบิด มาตรฐาน ประเภท น็อตล็อค ลบมุมด้วยระนาบขนานสองเส้น
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) -5:: 60 แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1